大型格兰富水泵帮助解决瓶装水问题

Overview_TEXT

概述

台湾台南市:生产优质的瓶装水并不是一项容易的工作。这与将敞口容器放进幽静的山间水塘中打水这样一幅宁静的画面完全是两码事。水不仅要口感好,还必须要按照高效率、高可靠性和高卫生等级等现代要求进行生产。

根据国际瓶装水协会的数据显示,在2005年,全球瓶装水的销量约为1630亿升。使用的灌装设施受到国际机构的严格监管。

台湾贯一兴业股份有限公司(TFTC)是一家领先的食品与饮料设备制造商,其客户遍布东南亚大部分国家。他们推荐——使用格兰富泵产品——帮助泰国的顾客提供口感上佳、安全的瓶装水。

背景介绍

在泰国,只要提到“Singha(胜狮)”这个名字,几乎无人不知。作为泰国非常受欢迎的啤酒和软饮料品牌,Singha(胜狮)一直是高品质的啤酒、水、果汁和咖啡产品的代名词。

贯一兴业股份有限公司(TFTC)同Singha(胜狮)董事长Boon Rawd Brewery签约,替换了他们在泰国一家苏打水和饮用水工厂中的部分泵,这样的工厂共六家。对于TFTC而言,非常高的可靠性和生产效率至关重要。

格兰富解决方案

TFTC起初选择是的一款格兰富F&B II KS 65/65 5.5kW 2P泵。这种紧凑型的泵以最高流量24立方米/小时的速度将水输送到30米高的高度。这种高效率在瓶子清洗解决方案中发挥了重要作用。

由于瓶子内外同时清洗,两套格兰富的CHI 4-40泵和F&B-HYGIA泵需配合使用,共同提高该解决方案的可靠性。这些卧式泵增强了所用工艺水的压力。

成果

TFTC助理工程经理张春雄(Chun-Hsiung Chang)认为他所体验的产品质量完全兑现了格兰富的承诺。

“我之前对格兰富略知一二,但却没有很多格兰富产品的使用经验。到目前为止,我体验到了其出色的性能和服务,以及稳定的表现和可靠性。”





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

话题:

定制式的卫生解决方案-快速交付-高效泵送性能

地点:

台湾台南

公司:

台湾贯一兴业股份有限公司(TFTC)

格兰富提供:

  • 定制式的卫生解决方案
  • 快速交货
  • 高效的泵性能

 

Grundfos CHI pump
一组格兰富CHI水泵就可以为水瓶冲洗提供必需的压力。

所提供的泵:

  • 一台 F&B II K 65/65 两台 CHI4-40'

 

Grundfos F&B II pump
这台格兰富F&B II 水泵在胜狮瓶装厂内高效运转。
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

联系人

如果您需要类似解决方案,请联系我们获取详细信息。
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
如果您需要类似解决方案,请联系我们获取详细信息。