商业建筑中的智能泵解决方案

泵不再仅仅是泵

通过智能泵解决方案提升所有应用的性能和效率。

每一座高性能建筑中都有一台高性能泵。 但是,泵仅是故事的一部分。 您可借助智能解决方案控制整个系统,从而提升建筑的性能。 格兰富通过智能泵和设计精益求精,力求实现这一目标。

观看视频了解所有益处

Jimmy Van Moer

“泵更换将帮助布鲁塞尔 UZ 成为比利时可持续发展能力最强的医院”

能源工程经理

比利时布鲁塞尔大学附属医院

阅读案例

MAGNA3

  • 适合商业供暖与冷却的智能循环器
  • FLOWLIMIT 和 AUTOADAPT 等精密的控制模式可以降低能耗和安装成本
  • TFT 屏幕和无线通讯可确保轻松设置和诊断
  • 记录和 BMS 通讯功能可帮助您对系统进行持续优化

适合每种应用的智能解决方案

供暖

  • 通过确保冷凝等措施提高的锅炉性能
  • 无需远程传感器即可实现最优的压差控制
  • 将用于控制压力、温度等的控制模式相结合


阅读更多

热水循环

  • 显著节能
  • 最优温度控制
  • 针对实际流量需求而优化



阅读更多

冷却及空调

  • 提高的冷却器性能
  • 维持设计温差
  • 降低了旁通流的风险
  • 多个控制模式


阅读更多

消防

  • 全面解决方案
  • 遍布全球
  • 安装时间最短的解决方案



阅读更多

增压供水

  • 低使用周期成本
  • 完美水压
  • 降低了管道破裂的风险
  • 即插即泵解决方案



阅读更多

污水

  • 在高密度下也能高效工作
  • 缩短停机时间
  • 即插即泵解决方案




阅读更多

给水消毒

  • 使用二氧化氯消除军团杆菌效果最佳
  • 无需高温循环,降低能源成本
  • 持续监测

 


阅读更多

挑战与解决方案

无论面对何种挑战,格兰富提供的智能解决方案均可改进性能、舒适度、控制力和能源效率。

请勿使给水增压系统超压

设计用于高层建筑的增压系统时,目标是为所有楼层提供适合的水压。 但是,增压系统设计解决方案天差地别。 其效率差异同样很大。

消除变流条件下的冷却器冻结和分离

冷却水系统容易冻结和分离,您需要避免这两种情况才能确保舒适度和能源效率。 解决方案提供智能控制的变流。

格兰富 BIM 资产 - 一组更优质的数据

BIM 是用于管理建筑生命周期的每个步骤的珍贵工具。 但是,BIM 资产通常基于产品开发期间的 3D 图纸,从而产生数据密集型文件。 我们将为您提供模型所需的细化程度,省略无增值作用的数据。

立即联系格兰富

您是否想要了解有关格兰富的更多信息,或者了解我们如何为您提供进一步支持? 无论有何疑问,都可找到本地销售公司或服务中心以及我们的公司、对外沟通和采购团队的正确联系方式。