生物处理

概述

概述

生物处理是继机械处理之后用于去除污水中高含量的有机物质和养分的非常常用的额外处理措施,同时也是污水处理厂非常重要且非常昂贵的一个环节。

活性污泥工艺是生物处理相当常用的方法,这种方法主要利用了在污水中悬浮生活的特定絮状细菌的生长。为了创造细菌生长的绝佳条件,一定的污水和污泥保留时间对生物工艺至关重要。

在生物处理过程中,细菌在不同的工艺区流通,这些工艺区为细菌的生长提供了特定的生活条件。不同区域采用不同的生物工艺,并利用好氧、缺氧和厌氧条件来去除氮、磷等有机物质和养分。

对于这些区域间的污水循环,格兰富SRP循环泵保持了较低水头下超大流量水的可靠流动。为了避免细菌絮凝物的沉降,格兰富AFG推流器为大的污水池的均匀混合提供了优异的、节能解决方案,进而通过几乎统一的流速实现了大流量并降低了出现死区的风险。

对于生物处理过程中的污水曝气,格兰富为用于高效氧转移的高品质泡沫扩散器提供了固定的或可伸缩的系统。这种由不锈钢制成的自吸式Aerojet可用于污水曝气,并能处理搅拌及曝气。

如水池设计不允许使用推流器,那么易于维修和保养的格兰富AMD和AMG混合器可有效对抗腐蚀性物质,同时还实现了严峻环境下的无故障运行。

从二级沉淀到好氧池的污泥再循环是活性污泥工艺的关键工序。该工序可采用格兰富SE/SL、S和KPL/KWM泵系列产品加以处理,这种产品系列专门为持久使用和大流量而设计,同时这种泵可进行干式安装或浸水安装。同时还可配备变速驱动器(格兰富的CUE),是否配备变速驱动器主要取决于处理厂特定的控制策略。

格兰富可根据不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的计量泵系统。这些泵还可用于工艺池中的PH值调节及基质给药,例如保持生物除磷及反硝化作用。

二级沉淀

生物处理工艺后,必须将处理后的水同活性污泥分离,这主要在二级沉淀池中进行。由于活性污泥比水略重,这种分离主要通过重力作用让污泥絮体沉降,并通过澄清器的辅助来实现低湍流和低速度。

配备了叶轮的格兰富系列SE/SL或S泵可处理干物质浓度高达5%的回抽污泥。同时还可配备变速驱动器(格兰富的CUE),是否配备变速驱动器主要取决于处理厂特定的控制策略。

大部分的沉降污泥之后再返回工艺池进行再利用,之后等同于日产量的污泥会被抽取并输送至污泥处理工序。污泥回流保留了一定的污泥龄,这种污泥能有效清洁污水。

同时还可添加化学品和电解质来诱发凝固并提高污泥的沉降。格兰富可根据沉淀、絮凝等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的计量泵系统以及由可编程逻辑控制器控制的全自动系统来处理混凝剂或电解质的制备以及可靠的给药。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到工艺池方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。计算流体力学(CFD)模拟可用于优化曝气和搅拌的总体液压解决方案。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)