锅炉给水

概述

概述

锅炉

生产线的效率主要取决于高效和可靠的锅炉运行。这就是为什么格兰富专门为蒸汽锅炉、热水锅炉以及热油锅炉设计了强大的给水泵,这些给水泵可在非常恶劣的条件下保持优异的性能。

所有的格兰富给水泵都配置了一个集成的变频器,这种变频器可优化蒸汽的温度、压力水平以及质量。如构成水是该工艺的一部分,计量泵则可确保所有添加剂的精确剂量。

蒸汽:谈到给水泵,蒸汽锅炉是目前非常严峻且具挑战性的应用领域。这一过程涉及了高压、高环境温度以及频繁的开关机,这些都会对泵产生压缩作用。为了适应极端恶劣的条件,格兰富已对多级给水泵的各个方面进行了优化,甚至能够有效处理恶劣的入口条件。我们还能为给水泵进一步配置一个空气冷却头,进而防止高温损坏轴封;同时您还可配置一种能监控该过程并为您提供异常警告的监控器。

热水锅炉:应用于热水锅炉的格兰富单级并连水泵可处理高达110℃的高温,并确保提供该过程所需的足够的热水以及恒定的水温。

热油锅炉:很多工艺中,热油都是蒸汽的一种非常合适的替代品,特别是一些需要非常高的压力的工艺。应用于热油锅炉的格兰富系列给水泵可处理高达240℃的高温,包括单级给水泵和多级给水泵。

挑战解决方案
这种温度非常高的热液体可能会损伤泵,甚至破坏轴封。
格兰富专门为处理包括热油在内的高达240℃以上的高温液体设计了解决方案。
这种应用的入口条件比较差。
格兰富先进的低汽蚀余量水泵可有效降低汽蚀余量并清除汽蚀现象。
在高压蒸汽锅炉等高压应用当中,这种水泵可适应苛刻的操作条件。
格兰富专用的高压水泵已经进一步加强,加强后的水泵可产生高达50巴的压力,同时还不会缩短轴封的使用寿命。
当该过程涉及温度控制时,水泵的材料可能会因连续的热膨胀和收缩而变性。
而格兰富的变频水泵则可以保持恒定的温度。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)