锅炉

概述

概述

满足一切所需的水利系统

从标准的泵解决方案,再到高度复杂的定制式综合水路(IWC)解决方案,我们所提供的产品一应俱全,为锅炉整合了多种优化功能。

重要参数的优化处理

我们设置的装备可以有效地支持您的锅炉系统,帮助您实现更高的目标。对所有关键流程的完全控制是做到这一点的前提,同时也是我们设计和制造所有内部关键部件的原因。这也使得我们能够创新和优化所有相互依赖的组件,并优化诸如可靠性、能效以及噪音控制等重要性能参数。

广泛的专业技术和对应用的理解

同客户的不间断的对话以及我们在水利方面30年的亲身实践经验,帮助我们真正了解锅炉解决方案应该提高什么价值。同时,我们非常乐意同您分享我们广泛的专业技术以及对应用的理解。






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
解决方案

利用好我们在应用领域内的知识

多年来HVAC OEM部门已经积累了广泛的知识并为市场推出了多样化得水力液压解决方案。通过与我司的合作,相信您还有贵公司一定能享受到这些专业技术的支持。我们拥有广泛多样的实验室设施设备及技术手段,能够为您提供从测试、验证到排障等全面的结构化解决手段。

4,500,000套系统的安装成绩绝不会有错

  • 自2000年起已经有450万套液压系统投入使用
  • 技巧方法和应用的理解
  • 小型、大型、标准、定制式解决方案
  • 高度可靠、长效寿命的材料
  • 紧凑型多合一系统
  • 安装与维修均十分简便的液压系统
  • 一套单元采用同一家供应商 – 改善供应链管理

了解格兰富锅炉解决方案的主要特性。转入the HVAC OEM 中心

深入了解
新闻
联系人
销售公司
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
服务中心