增压

概述

概述

从偏远乡村的小系统到确保对污染情况快速做出响应的独立的城市压力区,增压要求可能有所不同。格兰富Hydro MPC系列多级压力系统提供了对压力区的精确管理,而这种系统主要采用了可确保系统可靠性以及降低系统压力的立式多级离心泵(CR)。

格兰富系列电子和电化学配件可为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可无缝地集成到您的系统中。格兰富的HydroProtect是一种配备了集成的增压站的紧凑型二氧化氯消毒系统,这种系统可严格根据您的需求进行定制。格兰富的HydroProtect解决方案能够防止可检测的有机氯化合物的积聚,并可广泛应用于食品和饮料行业的水处理过程。

格兰富液位控制器系列可为多达六台泵提供高度可靠的监测和控制,同时还可同电机保护装置和变频器一起运行。液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您获得泵控制系统所需的数据。

对于技术应用的深思熟虑确保了严格满足您对泵送系统提出的要求。格兰富潜水多级泵还提供了泵控制器(MPC控制)、用于变速驱动的外部变频器(CUE)以及电机保护(MP204)来监测电机的状况以及适应不断变化的条件,同时格兰富还可提供灵活的升流软管,以将系统摩擦降低。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)