啤酒厂

概述

概述

啤酒厂

从原材料搅拌到罐区的关键啤酒工艺,格兰富为啤酒厂应用而设计的专业水泵可以为整个酿酒过程提供高度可靠的操作。

原材料搅拌工艺以高温和恶劣的入口条件为特点,这就需要非常强大的可以完全处理这种条件的水泵。格兰富独特的不锈钢啤酒厂水泵刚好可以做到这一点,同时这种水泵还可以处理混合物中含有的耐磨固体。这种精心构造的端吸泵不仅可以在要求很高的环境中有效输送液体,还可以延长产品的使用寿命。

一旦啤酒到达罐区,卫生就成了一个越来越重要的因素。格兰富的卫生端吸泵是关键发酵过程中必须不惜一切代价避免外部细菌入侵的理想选择。独特的卫生设计提供了一个完全没有接缝和死角的表面,以确保无细菌颗粒积聚在泵内。

同样重要的是,所有格兰富的卫生泵都支持在线清洗,提供了简单而有效的不需要拆卸设备就能进行的储罐、管道和生产线的清洗。这使您能够优化批处理,并将由此产生的停机时间降低。

挑战解决方案
在外部细菌必须不惜一切代价避免的啤酒厂,严格的卫生是必不可少的。
所有格兰富卫生泵都支持在线清洗,这就使得储罐、管道、生产线在进行有效清洗时不需要拆卸设备。通过加入必要的洗涤剂,精密的计量泵加快了在线清洗的过程,进而减少了系统的冲洗。每个在线清洗系统后面都配备了自吸泵,这种做法可以清除滴落在储罐和管路的每一滴洗涤剂。

重要注意事项

  • 所有格兰富卫生泵都获得了EHEDG认证证书。
  • 如果氧化消毒剂不能杀灭细菌,可以选择碳化硅/碳化硅机械密封。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)