化学处理 - 污水

概述

概述

化学处理是整个污水处理的一个环节,并被大多数污水处理厂用来提高出水水质以及确保为细菌提供优异的生存条件。

所采用的化学方法主要取决于出水水质的要求,主要包括用于去除磷和调节PH值的化学沉淀。如果从硝酸盐到氮的生物转化过程中,碳源是一个限制因素,其他方法还包括增加一个外部碳源。

由于所采用的很多化学品具有腐蚀性,因而给药站必须根据具体的化学品进行设计。这主要通过考虑相关安全规程以及化学品储存、计量泵、混合器和管道等的设计来实现。

格兰富的专业知识可以做到这一点,同时我们还可以根据您的要求、相关的安全规程、化学品储存以及您现有的系统为您量身定做一个给药站,这种即用型解决方案可应用化学品浓缩液或干化学品。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案和给药系统的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)