化学处理 - 供水

概述

概述

水处理过程中使用化学消毒可以大大减少微生物的数量,从而提高水质。

格兰富可以根据絮凝、消毒以及pH值调整等不同技术要求提供满足大容量要求或小容量的全套计量泵系统。此外,格兰富系列电子和电化学配件还可以为您的给药和消毒工艺提供完全的控制,并可以无缝集成到您的系统中。

水处理场所内的水输送很多都需要泵送解决方案,而格兰富泵系统包含了从大型的潜水泵(注重输送水而更胜增压)到立式多级离心泵(CR)的各种解决方案,充分满足了各种性能要求。

由于许多化学品都具有腐蚀性,因而计量站必须根据具体的化学品而设计。格兰富的专业知识可以做到这一点,同时我们还可以根据您的要求、相关的安全规程、化学品储存以及您现有的系统为您量身定做一种以化学品为浓缩液、即用型的解决方案或作为干化学品。

传统意义上讲,含氯化合物是使用很广泛的化学消毒方法。格兰富可以为使用诸如氯气 (Cl2),次氯酸钠(次氯酸钠)以及和二氧化氯(ClO2)等氯化物进行的消毒处理提供建议和消毒解决方案。

水处理过程中越来越多地采用高效、经济的干材料制备系统来提高水质。格兰富提供的PLC全自动系统可以完成有机混凝剂或电解质的制备及可靠给药。

从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护,格兰富的专业知识可以帮助您实现各种性能目标。格兰富委托协议既确保了正确的安装,又涵盖了从例行维修到备件和泵检查的所有可能性。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)