在线清洗

概述

概述

在线清洗/在线消毒

理想的CIP(在线清洗)和SIP(在线消毒)系统对于不惜一切代价避免污染和注重卫生的行业而言是非常重要的。无需拆卸任何设备,就能有效清洗储罐、管道和整个生产线可以节省时间和成本。

格兰富的在线清洗泵可以处理高达180℃的高温,这种泵由不锈钢制成,可以承受在清洗过程中遇到的腐蚀性洗涤剂。由于在食品和药品行业中,在线清洗系统并没有接触实际流程,因此并不需要卫生泵。然而,在线清洗泵通常需要电抛光,以确保无残留物留在泵内。通过加入必要的洗涤剂,精密的计量泵可以进一步加快在线清洗的过程,进而减少了系统的冲洗。

而对于要求稍微苛刻的在线消毒工艺,格兰富的多级泵主要用于供给制造蒸汽的锅炉,这种蒸汽可以在非常高的温度下有效清洗瓶子等。

挑战解决方案
特别是在食品加工行业,细菌污染的风险是很高的。
所有的格兰富泵的表面粗糙度都降至0.3微米,进而确保了没有任何污染物积存在泵内。
清理过程可能需要使用腐蚀性化学品。
格兰富的系列不锈钢泵甚至可以有效承受腐蚀性非常强的化学品,进而延长了泵的使用寿命。
为了优化成本,精确的化学品添加剂量尤为重要。
格兰富的数字计量泵可以为所有化学品提供精确的添加剂量。.
能源消耗对于您的客户至关重要。
通过自动根据实际需求调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可以显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,所有的电子解决方案都必须得到必要的审批。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)