清洁公共事业

概述

概述

清洁公共事业

无论您是要生产纯净水、洁净蒸汽还是注射液(WFI),格兰富卫生泵都能帮助您维持产品纯度。格兰富卫生系列产品专为处理这些敏感介质而开发。格兰富独特的泵类产品配备了由不锈钢(AISI316L)材质制成、并能承受这些敏感介质的轴封,从而保证了泵的较大正常运行时间以及较长的使用寿命。

特别是用水量每天都在波动的纯净水和注射液工序,一种集成了变频器的泵实现了对该工序的完全控制,进而高度优化了能耗。

挑战解决方案
必须优化轴封的使用寿命。
格兰富的轴封采用了非常耐磨的碳化硅表面。选择一种串联轴封解决方案可进一步延长轴封的使用寿命。
清洁度和消毒能力必须100%可靠。
格兰富水泵可由机械冷压和电抛光的不锈钢制成。此外,支持在线清洗和在线消毒的泵类产品符合EHEDG标准,而所有与流体接触的部件都通过了材料跟踪认证。
变流量的要求。
格兰富水泵还可配备变频驱动器,这种驱动器可确保完美的流量调节并优化能耗。选择一种集成的变频驱动器能确保驱动器设置同实际泵操作之间的完全匹配。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)