冷却

概述

概述

冷却

凭借可处理低至-40℃的低温的能力,格兰富的离心泵几乎适用于冷却是必不可缺的组成部分的所有流程。

标准的单级和多级离心泵可高效泵送液体温度低至-20℃的液体。然而,当液体温度低于-20℃时,处理方式必须更加谨慎,以免造成泵组件的变性而导致意外和代价高昂的停机。为了应对这个特殊挑战,格兰富提供了强大的水泵以及特殊材料的选择,这些特殊材料可处理低至-40℃的低温。

所有冷却剂泵还可配备变频器,以确保对冷却系统进行可靠的温度控制。专用泵系列还包括紧凑型水泵(这种水泵是透析等设备可靠冷却的理想选择)以及专为要求苛刻的工业流程而设计的大型水泵。

当然,所有集成到医疗设备的水泵都获得了相关证书。

格兰富非常可靠的冷却泵系列还包括几乎免维护的泵型。例如:磁驱动冷却泵,主要用于风力发电机的冷却,可靠性和较长的使用寿命是这种泵的特色。

挑战解决方案
在精细的工艺中,保持恒定的温度至关重要。采用格兰富的速度控制水泵可保持恒定的温度。
对参数规定的响应时间让变化更为困难且更不可靠。格兰富的电子解决方案还可提供传感器,这主要考虑了二次影响以及长的传输时间,配备传感器的解决方案可为您提供一种准确的响应。
乙二醇和盐水的粘度会随温度变化而改变。
格兰富为水泵配备了超大功率电机,以有效应对更高的负载。
冷却液体可能会显著降低机械轴封的使用寿命,甚至完全毁坏轴封。
格兰富提供的配备了先进轴封的泵解决方案是专为解决这些问题而开发的。
能耗对您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的审批。

重要注意事项

  • 在极高或极低的温度下,考虑特殊应用中所采用的橡胶类型是至关重要的。如果油是该工艺的一部分,情况亦是如此,因为油可能会熔接部分橡胶类型。
  • 在冷却塔等开放系统中,考虑污染的风险至关重要。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
联系人
销售公司
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
服务中心