配水

概述

概述

确保在压力区与独立系统之间取得正确有效的平衡是配水系统的关键所在。经过专门设计的格兰富泵经久耐用且可以处理各种流量需求,安装上可以进行干式安装或者进行水下安装。格兰富Hydro MPC多级式升压系统使用了立式多级离心泵(CR),其对压力区的精确管理可有效确保系统的稳定性并能大程度地减少系统压力。

格兰富液位控制器系列产品可对最多6台水泵进行可靠的监控,同时还可配合电机保护、变频器等共同完成作业。全面配套的传感器零附件 – 例如液位传感器、流量传感器以及温度传感器等 – 可确保让您获得所需的泵机控制系统数据。

一直以来氯化物都是化学消毒中非常常使用到的物质。格兰富可以对使用氯化物的消毒溶液给予相关的建议,也可以进行供货,另外我们还可以协助利用臭氧进行消毒。经证明适当剂量的紫外线辐射也是杀灭细菌与病毒的有效方法,整个过程不会产生任何有毒副产品。

格兰富可以提供大容量或小容量的全套计量泵系统,还能根据不同技术要求进行絮凝、消毒和pH调节。此外,格兰富的整个电子与电化学配套设备还可对计量与消毒过程进行全面的控制并且能够实现与贵公司系统的无缝对接整合。

所有应用技术都能确保完全匹配您的泵送供给要求。格兰富多级潜水泵上已经安装有水泵控制器(Control MPC)、可变速驱动的外接变频器(CUE)、监控马达状态并适应多变环境的电机保护(MP204)功能、还有将系统摩擦力控制在低水平的柔性直立软管。

从最初的需求判断,到泵机解决方案的选型、安装、操作和维护,格兰富为满足您的性能目标而专门提供专家技术。格兰富的试运行协议可确保安装工作准确无误,而服务协议则保障了从日常维护到备件检查、机体检查的各项作业,有效杜绝了所有意外事件的发生。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载
下载

Downloads

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


案例
新闻
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)