饮用水

概述

概述

工业流程的饮用水

格兰富专为水产业而设计的一系列广泛的泵类产品是生产饮用水的理想选择。无论您是要寻找处理地表水或者地下水的解决方案,格兰富广泛的应用知识都能确保处理后的水质符合饮用水标准。

除了提供将水从一个步骤输送到下一个步骤的单级和多级泵,我们的专用的产品系列还包括了先进的数字计量泵。诚如提供无故障的性能,如果对于pH值校正有要求,这些泵还可以为预处理、海水淡化和消毒流程准确化学品给药剂量。格兰富的消毒系统和数字给药系统使得运行更加的平稳,同时也确保了没有金钱浪费在添加过量的化学品上。

任何化学品计量过程之前和之后,水质都必须进行测量和控制。格兰富提供的定制的测量和控制解决方案将有效确保水质符合规定的要求。

挑战
解决方案
海水中的磨蚀性介质对泵有磨损。
格兰富提供的钛泵专门为从海水中抽水而设计,从而避免了腐蚀并确保了长的使用寿命。
减少能源消耗是非常重要的。
格兰富提供的解决方案允许将处理过程的能量回收并用于不同的流程。
海水淡化是许多水处理应用中的一个重要方面。
格兰富的系列高压泵包括了用于海水淡化过程的高压泵,这种泵确保有效地避免了腐蚀。

重要注意事项

  • 所有格兰富计量泵都是采用符合相关标准和证书的材料而制造的。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)