抑尘

概述

概述

抑尘是采矿作业的一个重要环节,而为了减少所需的原水的容积,来自沉降池的循环工艺用水常常被用于抑尘。灰尘的产生是采矿作业不可避免的后果,而这种灰尘很容易阻塞管道和机械零件,进而导致额外的保养和维修。

喷水系统仍然是采矿作业和扬尘排放粉尘控制的有效且符合成本效益的手段。格兰富的泵送解决方案能够在很短的时间内输送大量的水,从而实现了采用大喷嘴配置以及大限度地降低过滤需求。

通过减少废水中的有机负荷和重力来去除杂质,沉降池是减小后续水处理规模和成本的一种具成本效益的方式。沉降后的水可在过滤和处理之后再用于矿产加工或用于抑尘。

格兰富Hydro MPC系列多级增压系统可帮助您管理压力区,进而轻松实现水从沉降池的向外输送,输送的水可用于水池过滤以及供应给喷水系统。

采用了铬钢和碳化硅等高档材料的坚固组件使格兰富AP系列排水泵成为矿坑以及临时或固定安装的理想选择,同时还提供了不受沙或其他磨蚀性物质阻碍的高压泵性能。坚固的铸铁组件和紧凑型设计是格兰富DWK系列排水泵的特色,而且同格兰富AP系列泵相比,该系列泵能够以更大的流量抽取小石块。

正确的材料选择是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)