灌装

概述

概述

灌装

6到8周后一旦啤酒离开了罐区,要继续进行高卫生处理。当将成品啤酒输送到灌装站,为了确保没有外来的颗粒干扰啤酒的风味,格兰富的卫生离心泵将是您的理想选择。

为了满足啤酒厂的高卫生标准,所有的卫生泵都支持在线清洗,这种在线清洗方便了在不需要拆卸设备的情况下进行所有管道的有效、快速清洗。同时在线清洗系统还适用于在罐区更容易地、百分百地清洗储罐的内部。每个在线清洗系统后面都配备了自吸泵,这种做法可以有效清除滴落在储罐和管路的每一滴洗涤剂。

由于控制在最后阶段非常重要,这一过程将受益于格兰富的电子解决方案,这种解决方案实现了泵速根据灌装设备的速度进行自动调整。先进的电子解决方案有助于优化制造工艺,同时也节省了能源。

 

挑战解决方案
在外部细菌必须不惜一切代价避免的啤酒厂较高卫生是必不可少的。
所有格兰富卫生泵都支持在线清洗,这就使得储罐、管道、生产线在进行有效清洗时不需要拆卸设备。通过加入必要的洗涤剂,精密的计量泵加快了在线清洗的过程,进而减少了系统的冲洗。每个在线清洗系统后面都配备了自吸泵,这种做法可以清除滴落在储罐和管路的每一滴洗涤剂。

 

重要注意事项

  • 所有格兰富卫生泵都获得了EHEDG认证证书。
  • 如果氧化消毒剂不能杀灭细菌,可以选择碳化硅/碳化硅机械密封。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)