工业消防解决方案

概述

概述

消防

幸运的是,消防设备很少使用,但在紧急情况下,能够灭火完全要依赖于它的效率。不论是在大陆还是在大海上,格兰富耐用的消防泵提供的正是一种可靠性。

大陆应用的消防解决方案包括整个泵系统、连同管道补压泵以及由柴油或电力驱动的主泵;而专用的格兰富离岸泵则可用于船舶和石油钻塔。泵可以有效处理所有的灭火介质,涵盖了水和泡沫等,其尺寸可以完全匹配任何应用的具体要求。

当然,所有的格兰富消防泵和泵系统都符合现有的法规和证书。因为我们还想为您提供平和的心态。

重要注意事项

  • 大陆证书主要是VDS和NFPA20证书
  • 离岸证书包括LRS、DNV、GL、BV、ABS、CCS和NKK等3.1检验证书。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心