絮凝

概述

概述

絮凝和沉降广泛应用于饮用水的净化。在水处理过程中应用絮凝剂主要用以改善小颗粒的过滤或沉降,例如:帮助去除可能会造成水浑浊(混浊)以及很难或不可能单独通过过滤去除的微观粒子。

正确的絮凝需要对泵系统、混合器、计量泵系统以及格兰富提供的所有组件进行可靠的流量管理。格兰富SE泵系列产品专门为持久的使用和流量管理而设计,同时这种泵可进行干式安装或潜水安装。这种泵提供了您所需的、用于确保正确沉降的可靠性。

格兰富可根据絮凝、消毒以及pH值调整等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的计量泵系统。此外,格兰富系列电子和电化学配件还可为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可无缝集成到您的系统中。

采用一种高效、具有性价比的系统在干材料制备过程中提高水质已被广泛应用于水处理过程。格兰富提供的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统可处理有机混凝剂或电解质的制备及可靠的给药。

不断变化的负载条件要求泵系统可处理低水头下的大流量。格兰富AFG推流器为大的水池的混合提供了优异的、节能解决方案,从而通过几乎统一的流速实现了大流量并降低了出现死区的风险。如果水池设计不允许使用推流器,那么格兰富AMD和AMG混合器可有效对抗腐蚀性物质,并易于维修和保养,同时实现了严峻环境下的无故障运行。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载中心

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)