洪水处理

概述

概述

控制沿海和内陆洪水的潜在危害需要一种在有需要的时候不会出现失误的泵系统。紧要关头我们要做的事情很多,首先要保护人、农作物和牲畜;从长远角度而言,要防止对基础设施的污染、损坏以及饥荒的潜在风险。

您完全可以信赖的解决方案

通过专有技术、行业领导能力与面向解决方案的产品开发的结合,格兰富可以提供满足大量需求的水泵与控制解决方案。

通过与具有丰富知识、了解历史和熟悉市场运行规则的本地咨询/设计工程师的合作政策,我们积累了丰富的专门技术。多年以来,我们的专家已经设计出适合各种个案的可靠的防洪解决方案,世界各地的群体从中获益。

堪当重任的水泵

防洪抽水的特点是需要大流量与低压头的水泵作为解决方案。格兰富各种功能强大、经久耐用的防洪轴流泵和混流式水泵是专门为泵站、港务管理和雨水池等解决方案而设计。

雨水池

雨水池是降低洪峰以及平衡排水系统中的雨水径流的流速的一种有效的途径。格兰富提供的一系列泵和控制解决方案确保了雨水池的可靠和自动化的运行,无论雨水池尺寸如何。一旦水力负荷减少且具备这种能力,您可以重新让污水高效地流动起来。

先进的模拟

确保有效地控制洪水事件往往需要周密的计划。设计阶段采用计算流体力学(CFD)模拟实现了采用格兰富泵来定制一种解决方案,这种解决方案能在低水头下应对地表水或雨水的超大流量的高需求,并能控制洪水以及管理港口等等。

全球经验

继韩国、迪拜、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、比利时、丹麦、美国等国家的世界上最为脆弱的部分城市防洪项目中取得成功之后,我们深知问题之所在以及如何解决这些问题——而且同样能够胜任为全球50 Hz和60 Hz市场的客户提供服务的工作。

在每一阶段的专业知识

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性,进而实现了完美运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


stormwater tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.
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
服务中心