地下水

概述

概述

地下水是城市供水系统比较看好的水源,因为同受污染的地表水以及季节性缺水的河流水和湖泊水相比,地下水通过地层的天然过滤可以提供更稳定的水源。

正确抽取地下水对于确保能源优化和可持续发展的最高水平都是至关重要的,这一点还体现在了降低生命周期成本上。优化该工序意味着可汇集井场各种区域的专长,比如地下水库、抽取井、所选择的潜水泵、原水管道系统以及地下水水质。

格兰富为各种井提供了潜水多级SP型泵。这种SP型泵代表了先进的水力设计。旨在为高需求期提供高效率的SP型泵长期运营成本低且运行可靠性高。此外,同其他解决方案相比,除了泵的耐用性,您还可以获得稳定的、无故障的连续运行以及长时间的维修间隔。拥有高超的制作质量并采用我们久经考验的液压能力,格兰富水泵确保了无故障的可靠运行,且这种水泵专为应对砂的磨损而设计。

井场的优化是一个重要的问题。井场遇到的典型问题可能就是泵过大或过小;而地下水位可能下降,这就要求泵可以管理更大的水头。同时还可能出现管道网络水速和压力的问题。这些问题可能会导致效率的降低以及成本的上升,而您还需要保护地下水位。

格兰富对整个井场的运作进行了仔细的研究,并通过提高效率和加快补偿期限来节约能源。经验表明城市供水一半以上的能耗节约都发生在井场。

格兰富通过整合变速驱动器和电机保护元件实现了预制的完整系统的共同运行。格兰富的外部变频器代表了当前市场上应用于泵的相当全面、通用的外部变速驱动器之一,同时这种变频器还易于应用MP204电机保护;因此格兰富确保了对干式运行或过载等所有重要参数的24小时监测和控制,进而确保了运行的稳定性。

格兰富还拥有井场的管理技能,我们提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等一系列性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

SP reference tool

SP Reference tool

Engineering manual for optimal SP installations.


water utility profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)