热泵

概述

概述

可再生能源的领跑者

格兰富是用于可再生能源和可持续发展的热泵系统的解决方案的领跑者。通过与您分享格兰富的经验,我们帮助您开发和优化高效而对环境影响小的热泵,并在整个设计和生产过程中,同您密切协作。

节省能源和成本

我们的产品专门为热泵系统而进行了优化,进而满足了高性能和低能耗的需求。这意味着您可以减少您的热泵的年耗电量,进而为您的客户节省能源和成本。此外,真实热泵条件下的广泛的产品测试明确地证实了格兰富水泵技术的优越性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
解决方案

用格兰富技术来增值

商业角度

  • 专业知识与开发援助
  • 专注于创新、节能和可持续的解决方案
  • 用于热泵的广泛的产品组合
  • 标准和定制的泵和水利系统
  • 为热泵应用而优化的高效节能泵(冷水和热水)
  • 极端恶劣的条件下保持长的使用寿命

技术角度

  • 同传统泵相比,可节省70%的能耗
  • 任何条件下保持高性能和高可靠性
  • 在模拟地热条件和真实热泵应用中,对介质、温度和启动/停止频率等进行了测试
  • 耐用和耐腐蚀材料
  • 适合输送水-乙二醇和其他特殊介质
  • 排气、电动三通阀或备用连接等附加功能

 暖通空调 OEM中心

Insight
新闻
联系人
销售公司
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
服务中心