加热

概述

概述

加热

因为可以处理高达240℃的高温,格兰富的离心泵几乎适用于加热流程部分的所有应用。

标准的单级和多级离心泵可以高效泵送液体到120℃。然而,当液体温度高于120℃时,必须更谨慎处理,以免轴封过热而导致意外和代价昂贵的停机。对于这种特殊的挑战,格兰富提供了带有空气冷却头的强大的泵,这种空气冷却头特殊的轴封材料可以轻松处理高温度的热水(180℃)和热油(240℃)。

所有加热泵都可以配备变频器,以便确保成型、巴氏消毒和类似的精细工艺中可靠的温度控制。

 

挑战解决方案
在精细的工艺中,保持恒定的温度非常重要。
通过采用格兰富的速度控制水泵,温度可以保持不变。
对参数规定的响应时间使得改变非常的困难和不可靠。
格兰富的电子解决方案还可以提供传感器,这主要考虑到了二次影响和长的传输时间,以便给您一个准确的响应。
用于加热的油和其他液体的粘度响应温度变化。
格兰富为水泵配备了超大功率电机,以便有效应对更高的负载。
热的液体可能会显著降低机械轴封的使用寿命,甚至完全毁坏轴封。
格兰富提供了先进的泵解决方案以及空气冷却头,以便轴封有效散热。
能源消耗对于您的客户至关重要。
通过自动根据实际需求调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可以显著降低能耗。当然,电子解决方案符合国际效率标准。由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
泵送热水可能会导致水泵入口压力过低。进而导致水泵汽蚀的风险。
格兰富低汽蚀余量的解决方案将为您解决这个问题。

重要注意事项

  • 在非常高的温度下,考虑特殊应用中所采用的橡胶的类型是至关重要的。因为工艺中有些橡胶类型可能被油溶解,如果油是该工艺的一部分,则同样也适用。
  • 如果您要泵送不同类型的油,您必须仔细挑选电机的大小,因为液体的粘度会随着温度变化发生巨大的变化。
  • 泵送热水往往会导致水泵入口压力过低,从而导致水泵汽蚀的风险。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)