热水锅炉

概述

概述

热水锅炉

格兰富应用于热水锅炉的单级和多级泵可处理高达140℃的高温。同时所有水泵还可配备壁挂式集成变频器的电机(高达22千瓦),从而确保了系统中恒定的压力及温度。如锅炉需要分流以避免热应力,那么格兰富可为您提供高度可靠的、可保持锅炉恒定温度的解决方案。

挑战解决方案
温度非常高的热液体可能会损伤泵,甚至破坏轴封。
格兰富可提供专门设计的、能处理高达180℃高水温的轴封。
此应用的入口条件比较差。
格兰富先进的低汽蚀余量水泵可有效降低汽蚀余量并清除汽蚀现象。
当该应用过程涉及温度控制时,水泵的材料可能会因为连续的热膨胀和收缩而变性。
采用格兰富的变频水泵可保持恒定的温度。
机械调节阀非常昂贵。
格兰富的电子解决方案完全消除了这种特殊阀门的需求,因为进水可根据出口蒸汽需求的波动而自动进行调整。
经常出现不稳定的负载特性。
格兰富还供应量身定制的软件,以伸展泵的曲线,这不仅实现了水泵在设定曲线外的运行,还提高了泵的效率。
能耗对您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的审批。

重要注意事项

  • 由于锅炉并联应用往往受到非常高的环境温度和液体温度的影响,因此对泵进行精心设计以便能够应对这种苛刻的环境条件显得尤为重要。




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)