原地浸滤

概述

概述

原地浸滤或溶解采矿是通过在地层钻孔来回收铜和铀等矿物质的过程,该过程不需要传统的开采。格兰富提供的潜水和端吸泵可确保有效地将贫液或含贵重矿物溶液输送至地层以及将其供应给矿物质加工厂。

不同矿床的渗滤液解决方案有所不同,例如:淡水用于盐矿床,酸溶液用于铜矿床,而酸或碳酸氢钠渗滤液用于铀矿床。这就对泵的组件提出了很高的要求,而格兰富可以为原地浸滤提供定制的泵。我们的系列泵产品可由高档钢材制成,或在某些情况下,采用钛材质;同时还可配备磁力驱动器或各种轴封解决方案。格兰富的泵送解决方案还能处理PH值非常低的溶液和低浓度或浓度超过90%的硫酸。

格兰富全方位的计量泵系统采用了不同的技术,可满足大小容量的各种需求;同时格兰富还可提供电子和电化学配件,这些配件可应用于完整控制装置以及用于干材料制备和可靠给药的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统。

由于可能出现对泵性能要求更高的大的波动且有可能已安装多台水泵,增加变频驱动器可平衡井的液压负荷,进而根据需求自动调整泵速。这确保了含贵重矿物溶液能以出色的状态输送至地层。

格兰富的电机保护并不仅仅为电机开发,同样也适用于泵。同时电机保护还可同接口模块一起使用,以确保专用的液位控制,由于测量的是电机的电气状况以外的参数,因而这种控制可以提供更好的保护。这就实现了定时停止/启动程序,同时还不会损坏泵或电机,并能帮助避免突然断电。

格兰富泵送解决方案能帮助您大程度地利用回收的工艺用水,减少原水消耗,并尽量减少处理后的污水排放量,以大限度地减少采矿作业对当地环境造成的影响,而这也是当今采矿业重要的目标之一。

正确的材料选择是重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等一系列性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)