入口泵站

概述

概述

进入污水处理厂的入口泵站的污水含有各种已进入排水系统的物质。这不仅包括我们冲洗厕所的污水,还包括工业污水,酒店、医院和餐馆的污水,以及被检查井直接冲进排水系统的各种物质。

格兰富的水泵可满足这些高要求。格兰富SE/SL、S和KWM泵系列产品专门为持久使用和大流量的污水而设计,同时这种泵可进行干式安装或没水安装。如泵井设计并不能防止沉降,那么格兰富强大的AMD混合器可确保充分的混合,进而确保了无故障的运行并防止了气味。

进口泵站涉及对泵性能要求更高的大的波动。安装多台进口泵并配备外部变频驱动器(格兰富的CUE)能够平衡污水处理厂的液压负荷。在设计阶段进行计算流体动力学(CFD)模拟可具体化泵站的液压条件,进而实现用于化学处理的进口泵站的完美污水输送。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。除了变频驱动器,格兰富还提供了电机保护(MP204)来监控电机的状况,进而确保了完美运行。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)