本地泵站

概述

概述

确保自带的系统同压力区之间的适当平衡对管理配水系统而言是至关重要的。格兰富Hydro MPC系列多级压力系统提供了对压力区的精确管理,而这种系统主要采用了可确保系统可靠性以及降低系统压力的立式多级离心泵(CR)。

格兰富液位控制器系列可为多达六台泵提供高度可靠的监测和控制,同时还可同电机保护装置和变频器一起运行。液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您获得泵控制系统所需的数据。

格兰富已开发了传感器、总线装置、远程控制和定制软件等一系列专用通讯模块和控制装置,以确保覆盖所有的可能性。格兰富可确保您能获得您想要的数据和控制。我们的产品采用的都是开放的协议,因而可以同任何您喜欢的系统兼容。

传统意义上讲,含氯化合物是使用非常广泛的化学消毒方法。格兰富还可就使用氯化合物进行消毒提供建议和消毒解决方案。

格兰富可根据絮凝、消毒以及pH值调整等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整计量泵系统。此外,格兰富系列电子和电化学配件还可为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可无缝地集成到您的系统中。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心