机床

概述

概述

机床

格兰富系列高效泵类产品为各种机床应用提供了完美的的精确度和稳定性,这些应用包括: 研磨

  • 车削
  • 铣削
  • 镗削
  • 锯切
  • 线切割
  • 电火花

根据具体的应用,您可以定制完全匹配每种要求的泵类产品。格兰富可以供应不同长度以及满足不同材料所需的确切压力和流量的多级泵。同样适合垂直和水平安装,而且水泵甚至可以完全根据您的要求进行设计。此外,为了进一步提高系统的效率并优化工艺,您还可选配集成的频率转换器或先进的电子解决方案,包括降低进入冷却润滑剂的热量。

格兰富专门为研磨和镗削工艺提供了非常具有特色的高压泵系列产品,这种型号的泵可高效处理深孔镗削等应用所需的高达120巴的压力。针对机床应用的所有泵产品都可采用不锈钢和铸铁材质。如为了满足特定要求需要定制水泵,我们还可以为水泵配备特殊的密封解决方案、集成了HAN10Es插口的电机、带有50/60Hz驱动器的电机以及满足任何电压要求的电机。

挑战解决方案
深盲孔的镗削工艺需要非常高的压力。
格兰富的专用机床泵类产品包括可处理高达120巴压力的水泵。
高效冷却液需要在正确的时侯提供正确的压力和流量。为进一步优化和控制工艺流程,格兰富的高度可靠的水泵还可配备一款集成的MGE电机或一种CUE系统。

重要注意事项

  • 用于机床加工工业的所有水泵都配备了高效率的EFF1电机。




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)