主泵站

概述

概述

污水输送系统中的泵站主要为处理来自地下重力管道或网络泵站的未经处理的污水而设计。经过专门设计的主泵站允许一台泵或者一套泵处理正常的洪峰流量条件。尽管潜水泵系统具有运营成本低、可靠性增强以及基础设施投资少等很多优势,许多主泵站采用的还是干式安装的泵系统。格兰富可为干式或浸水安装提供完整的泵送解决方案。

不论是现有的设施还是新的工程,格兰富都可为大型泵站提供完全定制的泵系统或者泵送解决方案,这包括所有易于维修的阀门、电气系统和泵。

当设计一个泵站时,格兰富的专家可采用计算流体力学(CFD)模拟来准确描述管道系统任何位置的液体流量和压力。这意味着我们能够进行模拟、发现模拟中的流量问题并在开工前纠正这些问题,进而建立在低或高流量下都能良好运行的泵站;这种泵站能够进行自我清洁,并能通过连续的清除沉淀物和固体而降低磨损和气味。

格兰富的SE/SL和S泵系列产品专门为持久的使用以及大的、波动性的污水流量而设计,同时这种泵可进行干式安装或浸水安装。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供了用于泵功能简单控制的泵起动器、外部变频驱动器(格兰富的CUE)、专用的控制装置以及配备了便于使用的SCADA接口的、基于互联网的监控装置(格兰富远程管理装置)。

格兰富的监测和控制系统包括即插即用的通信接口,这种接口可兼容市面上95%的通信标准。液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您的泵控制系统能获得所需的数据。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性,进而实现了完美运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
服务中心