网络泵站

概述

概述

网络泵站确保了大型泵站的污水收集和输送。格兰富可供应和定制满足您的尺寸和设计要求的完整网络泵站。格兰富可采用潜水泵系统、液位传感器和控制解决方案来供应完整的预制泵站,同时还可添加给药解决方案。

预制的泵站解决方案是一种集所有功能于一身的装置,这包括泵、管道、阀门以及控制和维修设施。您可以很轻松地将这种预制的装置运输到需要的地方。此外,格兰富还可提供水锤防护以及通过减少水在管道中的停留时间来减少硫化氢的积聚等功能。

污水系统涉及了较大的波动,因而对系统性能的要求更高。您的泵送解决方案必须能在流量需要改变或事件发生时,迅速做出响应,例如:保护系统免受水锤的风险。

格兰富的SE/SL和S泵系列产品专门为持久的使用和大的、波动性的污水流量而设计,同时这种泵可进行干式安装或浸水安装。而SEG系列研磨泵是加压污水处理系统的理想选择,并能在完全浸水时连续运行。配备了AutoAdapt功能的污水泵等创新的格兰富解决方案简化了泵站,降低了成本,消除了75%的维修请求,并将维修和调试成本降低了50%。

格兰富液位控制器系列可为多达六台泵提供高度可靠的监测和控制,同时还可同电机保护装置和变频器一起运行。液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您的泵控制系统能获得所需的数据。

泵站的专用控制装置内置了防堵塞功能。这种“冲洗和反向冲洗”功能防止了由于当前污水中纤维含量越来越高而造成的堵塞。这种作用于异常事件的防堵塞功能能够防止泵的堵塞,从而避免了代价高的停机时间。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供了用于泵功能简单控制的泵起动器、外部变频驱动器(格兰富的CUE)、专用的控制装置以及配备了便于使用的SCADA接口的、基于互联网的监控装置(格兰富远程管理装置)。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性,进而实现了完美运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


案例
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
服务中心