露天开采排水

概述

概述

露天开采排水对确保采矿作业的持续无阻碍运行至关重要。露天开采的灰水通常含有石头、粘土以及硫等磨蚀性物质,同时PH值可能很低。格兰富的排水泵专为恶劣条件作业而设计,而且已广泛应用于世界各地的采矿业和航运业。

坚固的铸铁结构和紧凑型设计是格兰富DWK系列排水泵的特色,同时这种泵是矿坑、临时或固定安装的理想选择,并提供了不受沙子、小石块或其他磨蚀性物质阻碍的高压泵性能。

格兰富可提供能进行干式或浸水安装的经久耐用的大流量排水泵。同时我们还能为应对恶劣条件而提供耐腐蚀的高档材质泵。如深度要求有限,我们还可提供表面安装的轴驱动泵。

正确的材料选择是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)