零件清洗机

概述

概述

零件清洗机

格兰富水泵非常适合在机加工工业中用于零件清洗机,我们可根据您对流量和压力的个性化需求为您定制解决方案。

单级或多级离心泵可在180℃以上的温度和40巴以上的压强下正常运行,我们的产品主要用于如下两种用途:

  • 洗箱机
  • 隧道式清洗机

除了用于零件清洗机的标准尺寸泵外,格兰富还可提供能处理不同介质的特种泵。如果水中含有油,则轴封材料必须能承受这一特定液体;而对于腐蚀性特别强的洗涤剂,同时要求泵材料具有很强的耐腐蚀性能。

当然,用于零件清洗机的所有水泵都可配备计量泵,以精确洗涤剂和溶剂的添加剂量。

挑战解决方案
腐蚀性液体经常被用于零件清洗机。
格兰富专用泵完全由能承受腐蚀性很强的洗涤剂和溶剂的材料制成。
含沙或金属屑的磨蚀性液体会磨损轴封表面。
格兰富的零件清洗机泵还配备了背靠背的双轴封或磁力驱动器,以确保这种磨蚀性液体绝对不会损坏泵。
高温液体可能会显著降低机械轴封的使用寿命,甚至完全毁坏轴封。
格兰富提供了先进的泵解决方案以及空气冷却头,以确保轴封的有效散热。
能耗对您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的审批。

重要注意事项

  • 如零件清洗机用于多种清洗目的,那么确保泵的设计能够处理相关的洗涤剂和化学品显得尤为重要。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)