商用建筑增压

概述

概述

先进的增压系统

我们先进的增压系列产品以优化软件的应用为特色。在这里,您会发现诸如用于大型管道的摩擦损失补偿的比例压力等功能。您还可以获得软件压力建立功能,这种功能是供电电源不稳定装置的理想选择。

控制和通信

通过总线系统将Hydro MPC连接到电脑,可以让您远程监测和控制增压系统。这就使得不论您在何处,对于系统性能的监控和系统设置的优化都变得十分简单。Hydro MPC增压机组与主要的通信系统都兼容。

交钥匙效率

所有格兰富增压系统以国家规定的IE2作为标准,从而确保了泵的高效率和较低的噪音水平。此外,我们的系统是交钥匙产品,即任何系统一旦安装师将其连接到水和电就能立即运行。

泵卫生

格兰富一直是卫生增压系统的先行者。格兰富不锈钢歧管有效防止了腐蚀,同时所有表面、连接和角落都是完全光滑、圆润且无裂缝的。这就防止了死角的出现,从而为泵系统的卫生控制提供了尽可能好的条件。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
案例
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
当地服务中心