加压泵站

概述

概述

在地下水位高而地势平坦或需要抽水的地方,格兰富可为泵站配备水泵、液位传感器和专用的控制装置。这些设备能够帮助您缩减泵的尺寸并为闭合的加压管路系统增加液体流速,同时您还可以精确和高效地管理这些设备。

SEG AutoAdapt污水研磨泵是用于加压泵送系统的创新型格兰富解决方案的一个实例。除了高效去除污水中的所有物质,SEG AutoAdapt还简化了泵站管理,降低了运营成本,消除了75%的维修请求,同时还将安装和调试成本缩减了50%。

格兰富还可供应格兰富PUST,这是一种专为简单输送而设计的一种完整的加压泵送系统,这种系统实现了自我清洗并具备光滑的表面。这种预制泵站的一大特色就是维护成本低和维修方便。用于PUST的格兰富的污水研磨泵是加压排水系统的理想选择,这种系统往往能在有需要时进行有效的物质清除,而格兰富的污水研磨泵专门为潜水运行和集中的污水流量的持久使用而设计。

泵站的专用控制装置内置了防堵塞功能。这种“冲洗和反向冲洗”功能防止了由于当前污水中纤维含量越来越高而造成的堵塞。这种作用于异常事件的防堵塞功能能够防止泵的堵塞,从而避免了代价高的停机时间。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供了用于泵功能简单控制的泵起动器、外部变频驱动器(格兰富的CUE)、专用的控制装置以及配备了便于使用的SCADA接口的、基于互联网的监控装置(格兰富远程管理装置)。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性,进而实现了完美运行。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
服务中心