一级处理

概述

概述

格栅

原污水中大颗粒物质的含量很高,例如:卫生纸、织物、餐巾、塑料袋以及木块等等。这些物质必须在污水处理的第一环节进行清除,尤其是防止污水处理厂的机械设备的堵塞及可能出现的故障。因而格栅是污水的机械处理的第一个环节。

有效清洗这些被筛检出的物质可显著减少处理量,并能防止异味问题。格兰富为格栅的有效反冲洗提供了泵和控制解决方案,从而确保了您的筛选站的有效运行。

格兰富Hydro MPC系列多级增压系统意味着您可以轻松地管理您的压力区,同时配备我们的液位传感器附件还可确保整个格栅的有效清洗。

去除沙子、砂砾及油脂

一旦通过筛选清除了污水中的大颗粒物质,机械处理的下一环节就是要通过化学处理来去除砂和油脂。在进行污水的生物处理之前,去除这些物质对确保污水处理厂的有效运行至关重要。

通常的解决方案就是一种曝气沉砂和油脂室,在这里曝气将会连续运行以保持有机物质处于悬浮状态,而砂和油脂则通过沉降和浮选而被清除。如沙子和砂砾未被清除,而是继续保持在初级沉淀池甚至在工厂中,则会导致设备的堵塞以及磨损的显著增强。

除砂需要强劲且耐用的泵。配备了叶轮的格兰富的SE/SL和S泵系列产品专门为大的污水流量的持久使用而设计,同时这种泵可进行干式安装或浸水安装。这种泵的可靠性确保了您所需的安全运行。格兰富的扩散系统为去除砂砾和油脂的分离过程提供了用于大流量的细或粗的曝气装置。

平衡水池

平衡水池主要用于暴雨期储存多余的污水。平衡水池是污水处理厂减少成本的一种有效途径,因为这种途径允许为污水处理建立更小的水池,同时确保了污水处理厂的稳定的液压负荷。

格兰富提供的一系列泵送和控制解决方案以及混合器和清洗设备都确保了雨水池的可靠和自动化的运行。一旦水力负荷减少且具备这种能力,您可以重新让污水高效地流动起来。

雨水池几乎可建成任何的大小和形状。入口和出口可通过重力、泵系统或者二者的结合进行管理,这主要取决于系统的水力条件。格兰富水泵可满足这些高要求。格兰富的SE/SL、S和KPL/KWM泵系列产品专门为大流量的持久使用而设计,同时这种泵可进行干式安装或没水安装。格兰富的系列液位传感器配件确保了您的泵系统能够控制可能出现的、对泵性能要求高的波动。这就确保了污水进出平衡水池的完美输送。

平衡水池的高效混合和清洗对降低运营成本和避免异味问题至关重要。格兰富RainJets系列产品专门为此目的而设计,这种产品提供了坚固的组件以及简单的维修和保养。RainJets可单独运行或者同强大而耐用的AMD混合器共同运行。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。除了变频驱动器(格兰富的CUE),格兰富还提供了电机保护(MP204)来监控电机的状况,进而确保了完美运行。

一级沉淀

一级沉淀在机械处理后执行,其目的主要是在生物处理之前减少有机负荷。仅仅让粒子通过重力作用沉淀可清除污水中大部分的有机杂质,同时这也是有效减少生物处理的规模及成本的一种具有成本效益的方式。

为一级沉淀创造优异的沉淀条件是至关重要的,因此水流条件和流速的设计都有利于沉淀。初级澄清过程中沉淀的物质被称为初级污泥,这种初级污泥之后会被抽取并输送至初级澄清器进行污泥处理。配备了叶轮的格兰富的SE/SL和S泵系列产品专门为大的污水流量的持久使用而设计,同时这种泵可进行干式安装或没水安装。

同时还可添加化学品和电解质来增加效率并提高污泥沉降,进而帮助清除高达80%的悬浮物。格兰富可根据沉淀、絮凝以及PH值调节等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的计量泵系统以及由可编程逻辑控制器控制的全自动系统来处理混凝剂或电解质的制备以及可靠的给药。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送和给药方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)