工艺用水 - 建筑物

概述

概述

工艺用水 – 建筑物

世界各地的工业建筑物都受益于格兰富在工艺用水应用上广泛而深入的专业技术。我们久经考验的泵解决方案在淋浴设施以及冷却和空调系统都可以无故障运行,从而确保循环水符合饮用水的质量标准。

为了确保人们的健康,工艺用水中的军团菌必须不惜一切代价进行避免。首先要求处理这种水。格兰富提供了顶级的二氧化氯消毒系统,这种系统有效地破坏了管道和热水箱的所有生物膜,从而避免了细菌的滋生。数字计量泵以一种极具成本效益的方式精确了化学品的给药剂量,从而消除了过量给药的风险。整个过程中水质都得到有效监控,从而保证了用水安全。此外,我们还可以提供可靠的测量和控制解决方案。这些解决方案可以根据整个工序的个性化需求进行定制。

处理后的工艺用水通过单级泵、多级泵和增压泵在管道中有效地流通。

挑战解决方案
在处理工艺水过程中,为了保护工作人员的健康,必须避免细菌的生长。
格兰富提供了无以伦比的消毒解决方案,这种解决方案消除了所有的生物薄膜,进而避免了细菌的滋生。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)