工艺用水- 冷却

概述

概述

工业用水 – 冷却

冷却是很多工序的相当重要的一部分,同时也是格兰富非常擅长的一种应用。除了在系统中为循环工艺用水提供高品质的多级和增压泵外,我们的一系列产品包括了先进的消毒系统和数字计量泵,通过精确各种化学品的给药剂量,这些装置可以有效地消除污染。防垢以及防污染应用以及腐蚀抑制剂中都需要添加化学品。

计量泵同样是开放的系统中水处理的理想选择,这种系统中细菌的存在对于人非常有害。在闭合的系统,为了保护系统和确保高效,避免生物污垢非常重要。除了在整个冷却过程中确保了可靠的泵性能,格兰富还可以显著降低与元件过热相关的生产停机时间。

格兰富冷却泵还可以配备空气冷却头,以便优化甚至要求苛刻的冷却应用的可靠性。所有的泵解决方案都可以配备根据个性化的应用需求而定制的测量和控制系统。如果需要减少流程中使用的化学品的剂量,格兰富可以提供化学品回用的解决方案。

挑战解决方案
微生物滋生必须避免。
格兰富的先进的消毒系统和精确的计量泵确保了在开放和封闭的系统中循环的水具有同样的清洁度。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)