工艺用水- 食品和饮料

概述

概述

工艺用水 –  食品和饮料

格兰富的计量泵是用于食品和饮料生产的预处理工艺水的理想选择。由于精确了需要的化学品的给药剂量,格兰富的水泵可以确保工艺水不包含任何可能会干扰最终产品的质量的不必要的物质或香味。

格兰富的产品还非常适合初始的消毒过程,在这种过程中蔬菜、鱼和类似的食品都经过富含二氧化氯的水进行冲洗。

由于食品和饮料行业的卫生标准往往非常严格,大多数的生产线都将受益于在线清洗和在线灭菌系统;这种系统可以有效地清洗储罐和管道而不需要拆卸设备。采用准确的计量泵来添加所需剂量的洗涤剂将会进一步加快这个流程,并缩减了随后所需的冲洗的次数,进而节省了时间和金钱。

当然,格兰富的系列公共事业泵还包括有效地冷却和加热食品和饮料工业的工艺水的解决方案。

挑战解决方案
所有食品和饮料生产的卫生标准都非常严格。
所有格兰富卫生泵都支持在线清洗,这就使得储罐、管道、生产线在进行有效清洗时不需要拆卸设备。通过加入必要的洗涤剂,精密的计量泵加快了在线清洗的过程,进而减少了系统的冲洗。

重要注意事项

  • 所有格兰富卫生泵都获得了EHEDG认证证书。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)