加工/堆浸

概述

概述

堆浸是工业开采的工序之一,主要用于从已通过传统开采和粉碎的矿石中提取铜、锌、钴和镍化合物等贵重金属,然后再将其输送至防渗浸垫进行灌溉。格兰富提供的输送泵、计量和化学品给药泵以及堆浸、潜水和端吸泵覆盖了整个采矿过程。

不同矿床的渗滤液解决方案有所不同,同时堆浸对泵组件提出了很高的要求。格兰富的系列泵产品可由不同种类的高档不锈钢或钛材料制成,同时还可配备磁力驱动器或各种轴封解决方案。此外,格兰富还提供了各种规模的整体泵送解决方案,包括潜水泵以及用于含有化学品的腐蚀性液体的端吸泵,其中腐蚀性液体包括硫酸和氢氧化钠、PH值很低的水以及低浓度或浓度超过90%的硫酸等。同时我们还能提供纯氢氧化钠的解决方案。

格兰富完整的计量泵系统采用了不同的技术,可满足大小容量的不同需求;同时格兰富还可提供电子和电化学配件,这些配件可应用于完整控制装置以及用于干材料制备和可靠给药的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统。

格兰富泵送解决方案能帮您大程度地利用回收的工艺用水,减少原水消耗,并减少处理后的污水的排放量。进一步的堆浸处理需要消耗大量的水,同时90%以上的水会再循环至后续处理工序。这就减少了采矿作业对当地环境造成的影响,而这也是当今采矿业非常重要的目标之一。

正确的材料选择是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)