建筑排污

概述

概述

从公寓楼、宾馆、饭店和其他建筑群清除大流量的废水和污水对泵系统提出了非常严峻的要求。由于这种污水存储于一种封闭系统的地面以下,这种解决方案必须能为废水和未经处理的污水向污水管道的输送提供低维修、安全和高效的系统。格兰富提供的提升泵站专门为降低运行和安装成本以及优化运行效率而设计。

格兰富的提升泵站是一个完整的废水处理和污水处理产品的一部分。格兰富MULTILIFT产品提供了紧凑的设计、耐用性、多功能以及根据不同的水池的状况而采用一台或两台泵解决方案来处理大流量水的能力。

采用格兰富系列液位控制器,您的Multilift泵系统可控制可能出现的对泵性能要求高的浮动,这种液位控制器系列可为多达六台泵提供高度可靠的监测和控制,同时还可同电机保护装置和变频器一起运行。 液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您的泵控制系统能获得所需的数据。

格兰富可提供能够增加效率和可靠性提升潜力的控制和监测系统。MULTILIFT控制(LC109)可集成到建筑管理系统(BMS),进而确保了重要的警报。即插即用的通信接口可兼容市面上95%的通信标准,进而实现了应用便于使用的SCADA接口的、基于互联网的监控装置(格兰富远程管理装置)。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性,进而实现了完美运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

sewage handbook

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
服务中心