循环水

概述

概述

循环水的前身就是污水,处理过的污水清除了固体粒子及某些杂质,然后补给给含水层而不是直接排放到地表水。这种补给往往通过采用处理后的污水进行灌溉来实现。

循环水需要进行除污处理,通常通过机械、化学和生物工序进行除污。格兰富根据业主的排放许可为污水处理的各个环节以及最终消毒提供组件和设备。

格兰富开发的全自动消毒系统可为加氯消毒方法提供简单的解决方案。格兰富可为使用氯气(Cl2),次氯酸钠(NaOCl)以及二氧化氯(ClO2)等氯化物进行消毒而提供建议和消毒解决方案。

格兰富可根据絮凝、消毒以及pH值调整等不同技术来提供满足大小容量要求的完整的剂量泵系统。此外,格兰富系列电子配件还可为您的给药和消毒过程提供完全控制,并可无缝集成到您的系统中。

格兰富通过整合变速驱动器和电机保护元件实现了预制的完整系统的共同运行。格兰富的外部变频器代表了当前市场上应用于泵的全面、通用的外部变速驱动器之一,同时这种变频器还易于应用MP204电机保护,因此格兰富实现了对干式运行或过载等所有重要参数的24小时监测和控制,进而确保了运行的稳定性。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等一系列性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)