制冷

概述

概述

制冷

格兰富的冷却泵是在零度以下循环制冷剂的优先选择。格兰富水泵可确保操作的高效性、可靠性且不会偏离设定的温度。

一台标准单级离心泵可高效处理盐水和乙二醇,而优化的多级离心泵则可专门应对更危险且高压要求更苛刻的制冷剂,如二氧化碳和氨。

多级泵可配备磁耦合(磁驱动)或封闭电动机,这种电机可有效防止危险泄漏的风险,进而确保工作环境的绝对安全。此外,循环二氧化碳的能力让格兰富的专用泵为营造一个绿色世界做出了更多贡献。特别是在资源稀少的第三世界国家,使用天然的制冷剂二氧化碳比生产昂贵的合成冷却剂更具经济效益。

除了用于初级冷却剂的广泛的高品质泵类产品,格兰富还提供了用于二级制冷剂的专用泵产品,此类泵可在低至-60℃的温度下保持无故障运行。当然所有的制冷解决方案可根据个性化需求而量身定制。

挑战解决方案
二级制冷剂需要在极低的温度中循环。格兰富提供了一种可处理低至-40℃的液体温度的冷却剂泵。
关键冷却工序可能要求恒温。采用格兰富的变频水泵可保持恒定的温度。
制冷剂的高粘度或液体高密度可能造成电机过载,进而导致停机。格兰富提供的超大功率电机可轻松处理冷却剂的高粘度和高密度。
面临温度变化风险的装置可能会造成静止状态下电机内的水凝结。格兰富提供的集成电机加热器可完全避免水汽的凝结。
氨等有毒或恶臭冷却液必须采用完全可靠的泵加以处理,以防止冷却液外漏而造成设备或人员的损伤。格兰富提供了用于危险性介质的完全无泄漏的水泵,确保了液体不会滴落至闭合回路中。
.易燃冷却液需要非常谨慎和专业的处理装置。格兰富提供了一系列在易爆环境下能保持高效运行的泵类产品。当然,所有泵都符合ATEX指令。
能耗对于您的客户至关重要。.通过自动根据实际需求调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的电气审批。

重要注意事项

  • 格兰富提供了各式各样的符合ATEX指令的泵类产品。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)