海水

概述

概述

淡化海水正迅速成为世界上许多地方的一种额外的、必要的饮用水源,而格兰富正是为海水淡化提供整体泵送解决方案的市场领导者。

利用不锈钢材质制成的、并在排水口配备了泵涡轮的具有高耐蚀等级的泵和能量回收系统,格兰富可为反渗透工厂提供用于第一阶段或第二阶段的系统。这种结构可为海水淡化厂降低保养、维修、功耗以及化学品成本。

海水最好在源头进行处理,以便进行最简单的排放并减少腐蚀的危险程度。根据流量要求以及盐的含量,海水抽水口可能离海岸几百米远,而岸边的海水抽水口则可能是耐腐蚀的滩井或沿海的海滩过滤。

格兰富可提供干式或没水安装泵。尤其是格兰富SPRE泵专为抗腐蚀而设计,非常适合碳氢化合物以及化学品含量高的工作地点。

格兰富开发的全自动消毒系统可为加氯消毒方法提供简单的解决方案。格兰富可为使用氯气(Cl2),次氯酸钠(NaOCl)以及二氧化氯(ClO2)等氯化物进行消毒提供建议和消毒解决方案。自动化工艺很少需要维护,这就提高了效率并降低了运行成本。

格兰富通过整合变速驱动器和电机保护元件实现了预制的完整系统的共同运行。格兰富的外部变频器代表了当前市场上应用于泵的最全面最通用的外部变速驱动器之一,同时这种变频器还易于应用MP204电机保护,因此格兰富确保了对干式运行或过载等所有重要参数的24小时监测和控制,进而确保了运行的稳定性。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等一系列性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)