沉降

概述

概述

沉降是一种用于在重力影响下沉降悬浮固体的物理水处理过程。正确沉降的一条要求就是使用水泵维持轻柔的液体处理,这种水泵能避免沉积物和重要水泵部件之间的接触,进而减少磨损。

格兰富提供的水泵系统满足了这些要求,此外格兰富还能提供一系列消毒解决方案,这些方案可加快悬浮物的沉降速度,并有助于提高水质。

要在沉降罐中保持轻柔的可控制的速度以及在沉降罐内来回搅动液体都需要泵送解决方案。格兰富泵系统包括大型中开式水泵和混流泵(重点在于输送水而不是增添新的压力),我们的非常成功的立式多级离心泵(CR)以及满足两者之间的要求的解决方案。

格兰富可根据絮凝、消毒以及PH值调整等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的剂量泵系统。此外,格兰富系列电子和电化学配件还可为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可无缝集成到您的系统中。

采用一种高效、具有性价比的系统在干材料制备过程中提高水质已被广泛应用于水处理过程。格兰富提供的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统可处理有机混凝剂或电解质的制备及可靠的给药。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心