污泥处理

概述

概述

污泥是传统污水处理厂的污水处理工艺的副产品,而根据排放许可的要求,处理后的水可直接排入接收水。而污泥处理的过程则更为复杂。一般情况下,最终处理是将其用作农田的肥料、或是在废物处理厂沉积或是在现场或外部合作伙伴的场地进行焚烧,往往这种处理方式都用于产能。

污泥泵送需要能保持粘性介质流动而不会被阻塞的设备。一级污泥需要从一级沉淀池输送至污泥处理工序,而污泥泵站需要根据污泥的内容和流量慎重挑选泵。

格兰富系列SE/SL或S泵等配备了叶轮的离心泵通常被用于恶劣环境的持久使用。对于污泥泵送,首选干式安装泵,因为这种泵允许频繁的检查以及方便的维修。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供了变频驱动器(格兰富的CUE)和电机保护(MP204)来监控电机的状况,进而确保了完美的运行。

污泥浓缩/脱水

污泥浓缩/脱水的主要目的是大限度地减小污泥的体积,从而减少后续处理工艺和设备所需的规模和能力。此外,水分含量的减少还降低了沼气池加热污泥的能耗。脱水的效率取决于设备的类型以及污泥的质量。

格兰富提供的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统可处理有机混凝剂或电解质的制备以及可靠的给药。格兰富的专业知识可以做到这一点,同时我们还可根据您的要求为您量身定做一种给药站,这种即用型的解决方案可采用化学品浓缩液或干化学品。

污泥可直接在浓缩池或污泥储罐进行脱水。通常情况下,污泥在污泥浓缩池通过重力作用进行浓缩或在简单的脱水装置中通过机械脱水进行浓缩,同时这个过程仅涉及从污泥中去除水分。加入电解质可加强大的污泥絮体的形成。

格兰富SE/SL和S泵系列产品可执行去水操作,这种可进行干式安装或潜水安装的泵专门为持久的使用和流量管理而设计。

为了保证均匀的污泥浓度,水池还可配备一个低速AMG混合器。便于维修和保养的格兰富混合器由耐腐蚀材料制成,这种泵强大的设计能在恶劣环境下保持无故障运行。

污泥消化

污泥通常采用各种消化技术进行处理,其目的是减少当前固体中的有机物质的含量和致病微生物的数量。尽管污泥消化过程需要比较高的温度,且所需的停留时间大约为25到30天,现在沼气池的操作比较容易。该过程可应用一个低速AMG搅拌机。

由于有机物质的生物降解,该系统会产生沼气。沼气可被用于热电联产(CHP)系统来生产热能和电能。

对于大型污水处理厂,厌氧消化是污泥处理的非常普遍的方法。在厌氧条件下,厌氧消化会导致污泥的进一步降解,该过程会将污泥的总体有机物质含量降至40%到60%。

消化后,要执行最后的脱水。消化后的污泥会将以一种安全的方式进行处理,例如通过焚化来产能。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)