蒸汽锅炉

概述

概述

蒸汽锅炉

格兰富应用于蒸汽锅炉的独特给水泵为各种工业生产工序提供了无以伦比的效率。每台多级泵每小时可为锅炉供给0.5至180立方米的水,同时,水的体积还可通过应用更多的水泵来增加。

为应对锅炉应用中遇到的高压、高介质温度、高环境温度以及频繁的起停,格兰富对泵的各个方面都进行了优化,优化后的泵可有效处理非常差的入口条件。同时格兰富还可进一步为水泵配备空气冷却头,这种空气冷却头可防止轴封免受高温的损害。

挑战解决方案
温度非常高的热液体可能会损伤泵,甚至破坏轴封。格兰富专门设计了可处理高达180℃以上的高温液体而不需要外部冷却的轴封。
这种应用的入口条件比较差
格兰富低汽蚀余量水泵可有效降低汽蚀余量并清除汽蚀现象。
在高压蒸汽锅炉等高压应用中,这种水泵可适应苛刻的操作条件。
格兰富专用的高压水泵已进一步加强,加强后的水泵可产生高达50巴的压力,同时还不会缩短轴封的使用寿命。
能耗对您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的审批。
避免水泵故障对连续运行至关重要。
格兰富开发了一种泵监控器,这种监控器可通过监控不同的参数而预测水泵故障。根据监控器上的读数对泵当前的状况进行评估。
对高效泵而言,不稳定的泵曲线是一个常见的问题。
格兰富的电子解决方案有效稳定了泵的曲线,进而极大地方便了对泵进行可靠的调节。

重要注意事项

  • 许多国家法律允许用转速控制来降低水泵能耗。




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)