表面清洗

概述

概述

表面清洗

可处理-10℃到120℃广泛温度范围的格兰富水泵是表面清洗应用中去除几乎所有物质的理想选择。双密封结构确保了清洗过程中腐蚀性介质安全在水泵内部运行,而不是污染周围的环境或对组装区域的工作人员构成威胁。轴封使用的橡胶可有效承受甚至是腐蚀性的化学液体,以确保为表面清洁应用而设计的所有格兰富水泵都能平稳运行。为了满足狭小空间的要求,我们的产品系列还包括小巧的紧凑型水泵,这种型号的水泵同较大型号的水泵具有同等的效率。

格兰富还为需要高压的间断清洗或机械清洗应用提供了高端的泵解决方案。

所有表面清洗泵都可采用不锈钢材质,同时我们还能为您提供电子解决方案中的E电机,以提高效率并完善控制流程。

挑战解决方案
能源效率是汽车行业面临的一个日益重要的问题。
为进一步优化和控制工艺流程,格兰富的高度可靠的水泵还可配备一款集成的MGE电机或一种CUE系统。

重要注意事项

  • 格兰富为汽车行业开发的所有泵类产品配备无硅组件。
  • 用于汽车行业的表面清洁应用的所有水泵都配备了高效率的EFF1电机。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)