地表水

概述

概述

从湖滨或河岸的浅井抽取地表水可提供已经过自然过滤的、更易于处理的水。凡需要大量水流量的地方,地表水可为泉水或地下水等原始水源提供很好的补充。

格兰富可根据地表水源的不同需求而量身定制泵送解决方案。河流和湖泊水位的季节性变化意味着潜水多级SP泵是周期性不受控制的高水位应用的理想选择。

因为湖泊和河流容易遭受污染物和农药的污染,因此我们需要在湖边或河边井的缓慢过滤与优秀的化学消毒之间保持一种平衡。拥有远程管理的优势意味着可为最终处理节省20%的化学品、功耗以及测试的成本。

格兰富开发的全自动消毒系统可为加氯消毒方法提供简单的解决方案。格兰富可为使用氯气(Cl2),次氯酸钠(NaOCl)以及二氧化氯(ClO2)等氯化物进行消毒提供建议和消毒解决方案。

格兰富通过整合变速驱动器和电机保护元件实现了预制的完整系统的共同运行。格兰富的外部变频器代表了当前市场上应用于泵的全面通用的外部变速驱动器之一,同时这种变频器还易于应用MP204电机保护,因此格兰富实现了对干式运行或过载等所有重要参数的24小时监测和控制,进而确保了运行的稳定性。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作,远程监控以及水处理方案的维护等一系列性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,且服务协议涵盖所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)