三级处理

概述

概述

将净化的污水排放到一个敏感的区域或者用净化的污水进行灌溉需要进行过滤和/或消毒等三级处理,该过程又被称为污水抛光阶段。格兰富为污水抛光阶段的不同需求提供了各式各样的泵系统。

砂过滤器是较常用的技术,但鼓式过滤器和隔膜等其他技术也可用于过滤操作。不论采用何种过滤技术,用于水供给和反冲洗过滤器的泵系统必须都能保持可靠的流量和压力。通过粗滤、粘附以及拦截,微粒物质被拦截在过滤器内。被拦截的物质会增加过滤器的压力损失,因而必须连续地或当压降达到一个给定的限制时进行清除。

具备不同流量范围且可进行干式或没水安装的离心泵系统可确保为过滤器提供恰当的供水。格兰富的Hydro MPC系列多级增压系统可提供反冲洗过程所需的充足的压力。

过滤操作后,水在排放之前还要进行消毒。格兰富可根据不同的消毒技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的给药系统。格兰富消毒系统可根据您的需要以及剂量要求进行定制。

水处理过程中的消毒旨在大限度地减少微生物的数量,从而提高出水水质。在大多数污水处理厂,化学处理是当前普遍采用的、处理手头工作的一种非常有效的方式。

有了一系列电子配件,格兰富可以为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可将这些配件无缝地集成到您的系统中。格兰富的专业知识可以做到这一点,同时我们还可以根据您的要求、相关的安全规程、化学品储存以及您现有的系统为您量身定做一个给药站,这种即用型的解决方案可采用化学品浓缩液或干化学品。。

传统意义上讲,含氯化合物是使用非常广泛的污水的化学消毒方法。格兰富可以为使用氯气(Cl2),次氯酸钠(NaOCl)以及和二氧化氯(ClO2)等氯化物进行消毒而提供建议和消毒解决方案。控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案和给药系统的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)