热油锅炉

概述

概述

热油锅炉

热油广泛应用于很多工序,同时它还是很多工序中蒸汽的替代品,特别是那些需要尽量避免高压危险的工序。应用于热油锅炉的格兰富系列给水泵可处理高达240℃的高温。

挑战解决方案
能耗对您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的审批。
温度非常高的热液体可能会损伤泵,甚至破坏轴封。
格兰富专门设计了可处理包括热油在内的高达240℃以上的高温液体而不需要外部冷却的轴封。
当该应用过程涉及温度控制时,水泵的材料可能会因为连续的热膨胀和收缩而变性。
采用格兰富的变频水泵可保持恒定的温度

重要注意事项

根据应用过程中所采用的油的类型,可以选择不同材质的橡胶:

  • FKM:氟橡胶
  • FXM:Fluoraz全氟化橡胶
  • FFKM:Kalrez全氟化橡胶





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)