地下排水/排水

概述

概述

地下排水和排水系统对确保采矿作业的持续无障碍运行至关重要。从矿井、采石场或砾石坑的岩壁排出的水通常含有沙子、粘土颗粒和钻屑等腐蚀性物质以及其他有潜在破坏危险的物体,而且这种水的PH值通常很低。格兰富的排水泵专为应对恶劣条件而设计,而且这种泵已广泛应用于世界各地的采矿业和航运业。

采用了铬钢和碳化硅等高档材料的坚固组件使格兰富AP系列脱水泵成为矿坑以及临时或固定安装的理想选择,同时还提供了不受沙或其他腐蚀性物质阻碍的高压泵性能。坚固的铸铁组件和紧凑型设计是格兰富DWK系列脱水泵的特色,而且同格兰富AP系列泵相比,这一系列泵能够以更大的流量抽取小石块。

格兰富SE/SEV泵系列产品专为持久的使用和大流量而设计,并能进行干式安装或没水安装。我们还能为恶劣条件提供耐腐蚀材质的高档泵。

正确的材料选择是重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)